Te główki przegubów o zwiększonej wytrzymałości z końcówką żeńską mogą służyć do połączenia dwóch prętów gwintowanych, lin lub innych komponentów. Są zintegrowane z kulistym łożyskiem ślizgowym. Są wyposażone w gwintowaną oprawę żeńską i zintegrowane kuliste łożysko ślizgowe. Kuliste łożysko ślizgowe przenosi obciążenia promieniowe i osiowe. Pozwalają na niewspółosiowość kątową, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających elastyczności i nośności.
Kulka łożyska główki przegubu przemieszcza się po panwi wykonanej z wzmacnianego włóknem szklanym kompozytu nylonowo-teflonowego. Taka konstrukcja gwarantuje, że te główki przegubów nie wymagają konserwacji. Główki przegubów z łożyskiem ślizgowym charakteryzują się minimalnym tarciem w momencie rozpoczęcia ruchu i praktycznie zerowym luzem. Inną zaletą kompozytu z tworzywa sztucznego jest to, że jest odporne na działanie cząstek stałych, które mogą dostać się do panwi.
Zapewniają długotrwałe wykończenie odporne na korozję i zużycie. Oprawa z gwintem żeńskim ułatwia przyłączenie do pasującego komponentu. Wytrzymują również temperaturę od -30C do +60C bez utraty nośności. Wyższe temperatury powodują obniżenie nośności. Są wykorzystywane w układach kierowniczych, zawieszenia i mechanizmach łączących w motoryzacji, budownictwie i automatyce przemysłowej.
 Materiał: Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRR3566, SRR3551
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gwint ręczny | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451,4022 zł - 564,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
60.0
 
 | 
 
94.0
 
 | 
 
M24x2.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
42.85
 
 | 
 
42.0
 
 | 
||
| 230,4645 zł - 288,0923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
42.0
 
 | 
 
64.0
 
 | 
 
M16
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
28.57
 
 | 
 
28.0
 
 | 
||
| 176,6661 zł - 220,8443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Left Hand
 
 | 
 
28.0
 
 | 
 
57.0
 
 | 
 
M10x1.25
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
19.05
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 230,4645 zł - 288,0923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Left Hand
 
 | 
 
42.0
 
 | 
 
64.0
 
 | 
 
M16
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
28.57
 
 | 
 
28.0
 
 | 
||
| 627,648 zł - 784,56 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Left Hand
 
 | 
 
70.0
 
 | 
 
110.0
 
 | 
 
M30x2.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
50.80
 
 | 
 
51.0
 
 | 
||
| 194,8791 zł - 243,5872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
36.0
 
 | 
 
57.0
 
 | 
 
M14
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
25.40
 
 | 
 
25.0
 
 | 
||
| 110,4922 zł - 138,0919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
28.0
 
 | 
 
43.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
19.05
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 110,4922 zł - 138,0919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Left Hand
 
 | 
 
28.0
 
 | 
 
43.0
 
 | 
 
M10x1.25
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
19.05
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 91,0183 zł - 113,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
12.70
 
 | 
 
12.0
 
 | 
||
| 142,3416 zł - 177,927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
22.22
 
 | 
 
22.0
 
 | 
||
| 627,648 zł - 784,56 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
70.0
 
 | 
 
110.0
 
 | 
 
M27x2.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
50.80
 
 | 
 
51.0
 
 | 
||
| 147,2918 zł - 184,1381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Left Hand
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
36.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
11.11
 
 | 
 
10.0
 
 | 
||
| 230,4645 zł - 288,0923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Left Hand
 
 | 
 
42.0
 
 | 
 
64.0
 
 | 
 
M16x1.5
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
28.57
 
 | 
 
28.0
 
 | 
||
| 142,3416 zł - 177,927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
M12x1.25
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
22.22
 
 | 
 
22.0
 
 | 
||
| 110,4922 zł - 138,0919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
28.0
 
 | 
 
43.0
 
 | 
 
M10x1.25
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
19.05
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
| 230,4645 zł - 288,0923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
42.0
 
 | 
 
64.0
 
 | 
 
M16x1.5
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
28.57
 
 | 
 
28.0
 
 | 
||
| 1 127,4314 zł - 1 409,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
70.0
 
 | 
 
145.0
 
 | 
 
M30x2.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
50.8
 
 | 
 
51.0
 
 | 
||
| 1 127,4314 zł - 1 409,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Left Hand
 
 | 
 
70.0
 
 | 
 
145.0
 
 | 
 
M30x2.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
50.8
 
 | 
 
51.0
 
 | 
||
| 225,9346 zł - 282,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Left Hand
 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
66.0
 
 | 
 
M12x1.25
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
22.22
 
 | 
 
22.0
 
 | 
||
| 176,6661 zł - 220,8443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Right Hand
 
 | 
 
28.0
 
 | 
 
57.0
 
 | 
 
M10x1.25
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
19.05
 
 | 
 
20.0
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować