Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podkładki antypoślizgowe nadają się idealnie do zabezpieczania elementów poziomujących w maszynach i przenośnikach. Wytrzymują duże obciążenia i zapewniają dodatkową ochronę przed tarciem, zapobiegając przesuwaniu i poślizgowi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica całkowita | Liczba otworów montażowych | Materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3851 zł - 4,3851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Guma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2624 zł - 3,2624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
Guma
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 11,1477 zł - 11,1477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
Guma
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
| 4,3851 zł - 4,3851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Guma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,4494 zł - 7,4494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
Guma
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,3582 zł - 1,3582 zł | 2000 Na stanie |
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
PP
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
TPE/TPV – PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować