Zaślepki gwintowane z uszczelką zapewniają ciasne i niezawodne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu pyłu, kurzu i innych ciał obcych do wnętrza zabezpieczanego elementu. Zintegrowana uszczelka przyczynia się do lepszego uszczelnienia, zapewniając dodatkową ochronę przed wyciekami i zanieczyszczeniami.
Zaślepki gwintowane charakteryzują się łatwością instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego. Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.
Są często używane w układach hydraulicznych, pneumatycznych, samochodowych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: LDPE, PA6, PA; TPE Kolor: Czerwony, Żółty, Biały Grupa SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | Materiał | H | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6861 zł - 1,1143 zł | 900 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Biały
|
PA; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
1
|
||
| 0,7678 zł - 1,3997 zł | 3000 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Biały
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
2
|
||
| 1,3047 zł - 3,1965 zł | 1350 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Biały
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
2
|
||
| 2,5644 zł - 6,2829 zł | 950 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Biały
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
2
|
||
| 0,9625 zł - 1,5631 zł | 2200 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Biały
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
1
|
||
| 2,2804 zł - 2,7593 zł | 950 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Biały
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
2
|
||
| 5,3201 zł - 13,0342 zł | 80 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Biały
|
PA; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
2
|
||
| 0,908 zł - 1,4125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Żółty
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperialne
|
1
|
||
| 0,9704 zł - 1,5095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Imperialne
|
2
|
||
| 1,2378 zł - 1,9255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gwinty gazowe
|
2
|
||
| 0,7077 zł - 1,1008 zł | 14495 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Żółty
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperialne
|
1
|
||
| 0,89 zł - 1,3845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Żółty
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,8441 zł - 1,3131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Żółty
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,7006 zł - 1,0899 zł | 4500 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Żółty
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,9135 zł - 1,4211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metryczny
|
2
|
||
| 0,4752 zł - 0,7392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metryczny
|
2
|
||
| 1,8953 zł - 2,9483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
2
|
||
| 0,643 zł - 1,0002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x 1.5
|
Żółty
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,4289 zł - 0,6672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metryczny
|
2
|
||
| 0,6865 zł - 1,0679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Czerwony
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metryczny
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować