Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89,259 zł - 89,259 zł | 10 Na stanie |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4781 zł - 1,4781 zł | 5400 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,6813 zł - 3,6813 zł | 100 Na stanie |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
37,0448 zł - 37,0448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
79,8185 zł - 79,8185 zł | 10 Na stanie |
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1713 zł - 1,1713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,8288 zł - 5,8288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,5858 zł - 7,5858 zł | 2 Na stanie |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
90,3606 zł - 90,3606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,3726 zł - 6,3726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
6,0937 zł - 6,0937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,8167 zł - 2,8167 zł | 400 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,7312 zł - 5,7312 zł | 66 Na stanie |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,3646 zł - 4,3646 zł | 150 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,0718 zł - 4,0718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,884 zł - 0,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,7312 zł - 5,7312 zł | 100 Na stanie |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,4544 zł - 9,4544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,9762 zł - 7,9762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2,3566 zł - 2,3566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować