Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5558 zł - 3,5558 zł | 820 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,5558 zł - 3,5558 zł | 500 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,6057 zł - 5,6057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,8188 zł - 6,8188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,5558 zł - 3,5558 zł | 400 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,6057 zł - 5,6057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,6215 zł - 2,6215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,5558 zł - 3,5558 zł | 48 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,761 zł - 2,761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,5558 zł - 3,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,1913 zł - 6,1913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,3148 zł - 2,3148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,51 zł - 2,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,1913 zł - 6,1913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,3566 zł - 2,3566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,761 zł - 2,761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,761 zł - 2,761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
5,4941 zł - 5,4941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować