Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7279 zł - 5,7279 zł | 1500 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,3791 zł - 1,3791 zł | 500 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,884 zł - 0,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6874 zł - 0,6874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0259 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,884 zł - 2,166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,4762 zł - 4,4762 zł | 3000 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,4941 zł - 5,4941 zł | 100 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,1734 zł - 5,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
4,002 zł - 4,002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,492 zł - 1,7121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,8833 zł - 2,1646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,4308 zł - 1,651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
1,6632 zł - 1,92 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,4941 zł - 5,4941 zł | 500 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,4762 zł - 4,4762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5165 zł - 1,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,4553 zł - 1,6754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,4435 zł - 2,4435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować