Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2731 zł - 1,2731 zł | 14 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,7949 zł - 7,7949 zł | 99 Na stanie |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,4781 zł - 1,4781 zł | 5400 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
39,1943 zł - 39,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,3749 zł - 1,3749 zł | 980 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
28,6637 zł - 35,1583 zł | 80 Na stanie |
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,5499 zł - 5,5499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,0718 zł - 4,0718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,0937 zł - 6,0937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,3646 zł - 4,3646 zł | 150 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,9363 zł - 4,9363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
46,7142 zł - 46,7142 zł | 30 Na stanie |
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,3308 zł - 6,3308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,4045 zł - 7,4045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,3646 zł - 4,3646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,1474 zł - 2,1474 zł | 700 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
2,4403 zł - 2,4403 zł | 90 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,3646 zł - 4,3646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,0758 zł - 5,0758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,3507 zł - 4,3507 zł | 400 Na stanie |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować