Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10378946 | 1,3512 zł - 1,3512 zł | 55 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1,5757 zł - 1,5757 zł | 630 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
1,1113 zł - 1,1113 zł | 600 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,0658 zł - 6,0658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,0751 zł - 1,0751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 1597 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,9243 zł - 1,9243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,7709 zł - 1,7709 zł | 847 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,1474 zł - 2,1474 zł | 80 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
6,6933 zł - 6,6933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,7231 zł - 3,7231 zł | 300 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9091 zł - 0,9091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,7231 zł - 3,7231 zł | 250 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1056 zł - 2,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,0444 zł - 1,0444 zł | 350 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,6175 zł - 1,6175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,5499 zł - 5,5499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,4582 zł - 3,4582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7326 zł - 0,7326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować