Menu Search

Gwintowane tuleje dystansowe

Na stanie

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794 ,SR2796

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
586 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt dystansu Materiał Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
0,8129 zł - 0,8129 zł 1793 Na stanie
Okrągłe
PA
M3
20.0 mm
1,5757 zł - 1,5757 zł 1000 Na stanie
Okrągłe
PA
M3
40.0 mm
0,8868 zł - 0,8868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M3
8.0 mm
0,8534 zł - 0,8534 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M4
8.0 mm
0,8868 zł - 0,8868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M4
12.0 mm
1,3749 zł - 1,3749 zł 980 Na stanie
Sześciokątny
PA
M3
10.0 mm
1,6315 zł - 1,6315 zł 38 Na stanie
Sześciokątny
PA
M3
15.0 mm
50,3537 zł - 50,3537 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PEEK
12.0 mm
5,5499 zł - 5,5499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
30.0 mm
42,024 zł - 42,024 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PEEK
8.0 mm
6,5678 zł - 6,5678 zł 400 Na stanie
Sześciokątny
25% Glass Filled Nylon 6
M2.5
35.0 mm
3,6813 zł - 3,6813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
25% Glass Filled Nylon 6
M2
8.0 mm
3,6813 zł - 3,6813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M2.5
6.0 mm
39,1943 zł - 39,1943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PEEK
6.0 mm
46,7142 zł - 46,7142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PEEK
10.0 mm
28,6637 zł - 35,1583 zł 80 Na stanie
PEEK
8.0 mm
6,4981 zł - 6,4981 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
25% Glass Filled Nylon 6
M3
45.0 mm
2,4403 zł - 2,4403 zł 90 Na stanie
Sześciokątny
PA
M3
25.0 mm
4,3646 zł - 4,3646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
25% Glass Filled Nylon 6
M2
25.0 mm
2,1474 zł - 2,1474 zł 700 Na stanie
Sześciokątny
PA
M3
22.0 mm
  • z 30
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M3 20.0 mm

10168592

Przedział cen netto
0,8129 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
1793 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica
    6.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M3 40.0 mm

10168660

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica
    7.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M3 8.0 mm

10168707

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,8868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    8.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica
    7.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M4 8.0 mm

10168813

Przedział cen netto
0,8534 zł - 0,8534 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    8.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica
    7.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M4 12.0 mm

10168721

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,8868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    12.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica
    7.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.7 mm M3 10.0 mm

10379080

Przedział cen netto
1,3749 zł - 1,3749 zł

Zapasy magazynowe
980 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.7 mm M3 15.0 mm

10379103

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 7.0 mm 12.0 mm

10221082

Przedział cen netto
50,3537 zł - 50,3537 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Przedział cen netto
5,5499 zł - 5,5499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    30.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 7.0 mm 8.0 mm

10636961

Przedział cen netto
42,024 zł - 42,024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10369692

Przedział cen netto
6,5678 zł - 6,5678 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    35.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2 8.0 mm

10369517

Przedział cen netto
3,6813 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2
  • Długość dystansu
    8.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10369593

Przedział cen netto
3,6813 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    3.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    6.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 7.0 mm 6.0 mm

10630914

Przedział cen netto
39,1943 zł - 39,1943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Długość dystansu
    6.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 7.0 mm 10.0 mm

10221075

Przedział cen netto
46,7142 zł - 46,7142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 6.0 mm 8.0 mm

10221068

Przedział cen netto
35,1583 zł - 28,6637 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M3 45.0 mm

10369760

Przedział cen netto
6,4981 zł - 6,4981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    45.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.7 mm M3 25.0 mm

10379141

Przedział cen netto
2,4403 zł - 2,4403 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2 25.0 mm

10369562

Przedział cen netto
4,3646 zł - 4,3646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2
  • Długość dystansu
    25.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.7 mm M3 22.0 mm

10379134

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6