Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3507 zł - 4,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,0339 zł - 5,0339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
6,3308 zł - 6,3308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4,3646 zł - 4,3646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
7,4045 zł - 7,4045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,3507 zł - 4,3507 zł | 400 Na stanie |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,3507 zł - 4,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,4802 zł - 5,4802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,9363 zł - 4,9363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,6813 zł - 3,6813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,3507 zł - 4,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,3348 zł - 7,3348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
81,9938 zł - 81,9938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
65,2604 zł - 65,2604 zł | 20 Na stanie |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1908 zł - 1,1908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,5518 zł - 2,5518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
32,5326 zł - 32,5326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
65,2604 zł - 65,2604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1908 zł - 1,1908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7293 zł - 0,7293 zł | 270 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować