Menu Search

Gwintowane tuleje dystansowe

Na stanie

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794 ,SR2796

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
586 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt dystansu Materiał Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
0,8394 zł - 0,8394 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
40.0 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
25.4 mm
4,0949 zł - 4,0949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
15.0 mm
0,6749 zł - 0,6749 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
15.0 mm
0,6079 zł - 0,6079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
20.0 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
15.9 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł 550 Na stanie
Okrągłe
PA
12.7 mm
0,407 zł - 0,407 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
15.9 mm
0,9719 zł - 0,9719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
19.1 mm
3,4691 zł - 3,4691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
8.0 mm
5,537 zł - 5,537 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
40.0 mm
3,4691 zł - 3,4691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
5.0 mm
4,769 zł - 4,769 zł 200 Na stanie
Sześciokątny
PA
30.0 mm
1,8546 zł - 1,8546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M5
30.0 mm
2,0219 zł - 2,0219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M5
35.0 mm
6,4981 zł - 6,4981 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
25% Glass Filled Nylon 6
M3
45.0 mm
1,6315 zł - 1,6315 zł 38 Na stanie
Sześciokątny
PA
M3
15.0 mm
1,1713 zł - 1,1713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
6.0 mm
97,3805 zł - 97,3805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PEEK
35.0 mm
6,3726 zł - 6,3726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
25% Glass Filled Nylon 6
M5
50.0 mm
  • z 30
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10157602

Przedział cen netto
0,8394 zł - 0,8394 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski Okrągłe 7.1 mm M4 25.4 mm PA

10001479

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10640043

Przedział cen netto
4,0949 zł - 4,0949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski Sześciokątny M2.5 15.0 mm PA

10156889

Przedział cen netto
0,6749 zł - 0,6749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 20.0 mm PA

10157527

Przedział cen netto
0,6079 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski Okrągłe 7.1 mm M4 15.9 mm PA

10001448

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    15.9 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik męsko-męski Okrągłe 7.1 mm M4 12.7 mm PA

10001042

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik męsko-męski 7.1 mm #6-32 15.9 mm Nylon 6/6

10487426

Przedział cen netto
0,407 zł - 0,407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    15.9 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski Okrągłe 7.1 mm M4 19.1 mm PA

10001455

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    19.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10639993

Przedział cen netto
3,4691 zł - 3,4691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Przedział cen netto
5,537 zł - 5,537 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 5.0 mm PA

10640036

Przedział cen netto
3,4691 zł - 3,4691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Przedział cen netto
4,769 zł - 4,769 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M5 30.0 mm

10157763

Przedział cen netto
1,8546 zł - 1,8546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Długość dystansu
    30.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M5 35.0 mm

10157787

Przedział cen netto
2,0219 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Długość dystansu
    35.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M3 45.0 mm

10369760

Przedział cen netto
6,4981 zł - 6,4981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    45.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.7 mm M3 15.0 mm

10379103

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.7 mm M3 6.0 mm

10379370

Przedział cen netto
1,1713 zł - 1,1713 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 8.0 mm 35.0 mm

10540947

Przedział cen netto
97,3805 zł - 97,3805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Jasnobrązowy
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 10.0 mm M5 50.0 mm

10369845

Przedział cen netto
6,3726 zł - 6,3726 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Długość dystansu
    50.0 mm