Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiał: HDPE, PEEK Kolor: Czerwony, Brązowy Grupa SR: SR5759, SRK0083
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | H | L | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3993 zł - 0,4845 zł | 7600 Na stanie |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
| 0,4235 zł - 0,5125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-18
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
| 0,8578 zł - 0,9532 zł | 1300 Na stanie |
1.567 in
39.8 mm
|
1-11-1/2
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,4615 zł - 1,1308 zł | 1420 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2-14
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,6672 zł - 0,8073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4-14
|
Czerwony
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 27,4149 zł - 27,4149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1/8
|
Brązowy
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| 37,3434 zł - 37,3434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1/4
|
Brązowy
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 42,3077 zł - 42,3077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3/8
|
Brązowy
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować