Menu Search

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — z szerokim kołnierzem

Na stanie

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Szeroki kołnierz zapobiega przedostawaniu się odprysków z farby do wnętrza otworu podczas demontażu.
  • Nitrylowa uszczelka zapewnia wodoszczelność między korkiem a zabezpieczaną powierzchnią.
  • Zaleca się stosowanie w temperaturach przejściowych od -40C do +100C.
Materiał: PA Kolor: Żółty Grupa SR: SR5761

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D SW Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor L Materiał Standard gwintu Kup
1,2731 zł - 3,1191 zł 1020 Na stanie
32.6 mm
19.0 mm
7/8-14
Żółty
14.2 mm
PA
Gwinty UNF
3,1235 zł - 7,6527 zł 150 Na stanie
47.4 mm
25.4 mm
1-5/16-12
Żółty
17.7 mm
PA
Gwinty UNF
2,9562 zł - 7,2428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.7 mm
25.4 mm
1-3/16-12
Żółty
17.7 mm
PA
Gwinty UNF
1,3484 zł - 3,3036 zł 1550 Na stanie
28.7 mm
19.0 mm
3/4-16
Żółty
13.2 mm
PA
Gwinty UNF
0,6595 zł - 1,6159 zł 5000 Na stanie
21.6 mm
12.7 mm
1/2-20
Żółty
10.2 mm
PA
Gwinty UNF
4,9642 zł - 12,1624 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.6 mm
38.1 mm
1-7/8-12
Żółty
19.0 mm
PA
Gwinty UNF
0,6121 zł - 1,4998 zł 3850 Na stanie
19.6 mm
12.7 mm
7/16-20
Żółty
9.9 mm
PA
Gwinty UNF
3,3048 zł - 8,0968 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.3 mm
28.5 mm
1-5/8-12
Żółty
19.5 mm
PA
Gwinty UNF
0,8297 zł - 2,0327 zł 2000 Na stanie
23.2 mm
12.7 mm
9/16-18
Żółty
10.6 mm
PA
Gwinty UNF
2,1753 zł - 5,3295 zł 523 Na stanie
40.0 mm
25.4 mm
1-1/16-12
Żółty
16.7 mm
PA
Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7/8-14 PA Żółty

10149485

Przedział cen netto
3,1191 zł - 1,2731 zł

Zapasy magazynowe
1020 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8-14
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1-5/16-12 PA Żółty

10149515

Przedział cen netto
7,6527 zł - 3,1235 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-5/16-12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1-3/16-12 PA Żółty

10149508

Przedział cen netto
7,2428 zł - 2,9562 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 3/4-16 PA Żółty

10149478

Przedział cen netto
3,3036 zł - 1,3484 zł

Zapasy magazynowe
1550 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4-16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1/2-20 PA Żółty

10149454

Przedział cen netto
1,6159 zł - 0,6595 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2-20
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1-7/8-12 PA Żółty

10149539

Przedział cen netto
12,1624 zł - 4,9642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-7/8-12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7/16-20 PA Żółty

10149447

Przedział cen netto
1,4998 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
3850 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/16-20
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1-5/8-12 PA Żółty

10149522

Przedział cen netto
8,0968 zł - 3,3048 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-5/8-12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 9/16-18 PA Żółty

10149461

Przedział cen netto
2,0327 zł - 0,8297 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    9/16-18
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1-1/16-12 PA Żółty

10149492

Przedział cen netto
5,3295 zł - 2,1753 zł

Zapasy magazynowe
523 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-1/16-12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF