Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiał: Żelazo, Stal Kolor: Naturalny, Grupa SR: SR1087
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | L | Materiał | W | Typ | WD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8958 zł - 0,9953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9058 zł - 1,0064 zł | 1250 Na stanie |
Skręcone, w kształcie litery S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,70 zł - 0,7778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2125 zł - 0,2361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,291 zł - 0,3234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2125 zł - 0,2624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,8246 zł - 0,8711 zł | 2843 Na stanie |
Skręcone, w kształcie litery S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4541 zł - 0,5046 zł | 2500 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,70 zł - 0,7778 zł | 110 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4115 zł - 0,4572 zł | 125 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6172 zł - 0,6858 zł | 2525 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3086 zł - 0,3429 zł | 5338 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1116 zł - 1,2351 zł | 2500 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9528 zł - 1,0587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaskie, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4064 zł - 0,4516 zł | 21193 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0062 zł - 1,118 zł | 625 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2125 zł - 0,2624 zł | 14500 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,3318 zł - 0,3485 zł | 11250 Na stanie |
W kształcie CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2077 zł - 0,2174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7109 zł - 0,7472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować