Menu Search

Haczyki lakiernicze

Na stanie

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

  • Haczyki lakiernicze ułatwiają przenoszenie ładunków w różnych zastosowaniach.
  • Doskonale nadają się do lakierowania, obróbki powierzchniowej i przenoszenia materiałów.
  • Wielokrotnego użytku.
Materiał: Żelazo, Stal Kolor: Naturalny, Grupa SR: SR1087

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
45 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt L Materiał W Typ WD Kup
0,1919 zł - 0,2016 zł 200 Na stanie
Kształt litery C; kształt litery V
60.0 mm
Żelazo
20.0 mm
1
1.5 mm
0,2457 zł - 0,2576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kształt litery C; kształt litery V
75.0 mm
Żelazo
20.0 mm
1
2.0 mm
10339770 0,1842 zł - 0,2026 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kształt litery C; kształt litery V
60.0 mm
Żelazo
20.0 mm
1
0.9 mm
0,295 zł - 0,3085 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
W kształcie litery C
100.0 mm
Żelazo
30.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
2.0 mm
0,655 zł - 0,7254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kształt litery C; kształt litery V
200.0 mm
Żelazo
30.0 mm
2
3.0 mm
  • z 3
Zawieszki lakiernicze typu CV 1.5 mm 60.0 mm Żelazo

10206430

Przedział cen netto
0,2016 zł - 0,1919 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Miedź ciągniona
Zawieszki lakiernicze typu CV 2.0 mm 75.0 mm Żelazo

10339800

Przedział cen netto
0,2576 zł - 0,2457 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Miedź ciągniona
Zawieszki lakiernicze typu CV 0.9 mm 60.0 mm Żelazo

10339770

Przedział cen netto
0,2026 zł - 0,1842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Miedź ciągniona
Zawieszki lakiernicze typu C 4 2.0 mm 100.0 mm Żelazo

10206553

Przedział cen netto
0,3085 zł - 0,295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
  • Pełny materiał
    Miedź ciągniona
Zawieszki lakiernicze typu CV 3.0 mm 200.0 mm Żelazo

10339855

Przedział cen netto
0,7254 zł - 0,655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Miedź ciągniona