Metalowe haczyki ze sprężyną umożliwiają zawieszanie materiałów drukowanych i marketingowych w połączeniu z klipsami ekspozycyjnymi, przyssawkami i innymi elementami złącznymi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna długość haczyka | Minimalna długość haczyka | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0946 zł - 1,0946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.425 in
2500.0 mm
|
12.598 in
320.0 mm
|
98.425 in
2500.0 mm
|
||
1,0486 zł - 1,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.181 in
1300.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
||
0,9998 zł - 0,9998 zł | 26 Na stanie |
55.118 in
1400.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować