Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te izolatory tranzystora mocują tranzystor do radiatora i utrzymują śrubę montażową oddzieloną od tranzystora i radiatora.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7179 zł - 1,7179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.76 in
19.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6373 zł - 1,6373 zł | 2600 Na stanie |
0.606 in
15.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 10109045 | 2,0395 zł - 2,0395 zł | 4876 Na stanie |
0.697 in
17.7 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 1,242 zł - 1,5334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.563 in
39.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować