Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 0,226 zł - 0,3516 zł | 7000 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3129 zł - 0,4868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,344 zł - 0,5351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,1881 zł - 0,2927 zł | 1800 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 284 Na stanie |
Czarny
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 0,1276 zł - 0,1985 zł | 12000 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 0,1243 zł - 0,1934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2991 zł - 0,3619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5141 zł - 1,2597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,2172 zł - 7,8823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8718 zł - 2,1359 zł | 100 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8097 zł - 4,4338 zł | 80 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7957 zł - 1,9494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,4866 zł - 3,0087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm