Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9106 zł - 2,2309 zł | 700 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2973 zł - 0,7284 zł | 2650 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6089 zł - 1,492 zł | 2100 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,0642 zł - 2,6075 zł | 1350 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2226 zł - 0,5454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,215 zł - 2,9769 zł | 6650 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,4866 zł - 3,0087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,1413 zł - 0,3462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,833 zł - 2,0409 zł | 1485 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | 30 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4793 zł - 3,6244 zł | 720 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2685 zł - 0,658 zł | 4000 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1694 zł - 0,4152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1483 zł - 0,1794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8919 zł - 2,1852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 1,2154 zł - 1,4707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,2603 zł - 7,9879 zł | 600 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9436 zł - 2,3119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3202 zł - 0,7847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,8416 zł - 2,062 zł | 300 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować