Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4912 zł - 1,2034 zł | 1500 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7957 zł - 1,9494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,284 zł - 1,5537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,7468 zł - 1,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2614 zł - 0,6404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9846 zł - 1,1914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2599 zł - 0,6369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9062 zł - 2,2204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,2694 zł - 1,5359 zł | 48 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,314 zł - 5,2227 zł | 55 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5773 zł - 1,4146 zł | 1180 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5529 zł - 1,3547 zł | 3050 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,0542 zł - 2,5828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,6427 zł - 6,4747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,4506 zł - 3,5541 zł | 1900 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3441 zł - 0,3822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,5141 zł - 1,2597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8718 zł - 2,1359 zł | 100 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8097 zł - 4,4338 zł | 80 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2121 zł - 0,2566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować