Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3375 zł - 0,8269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2513 zł - 0,6157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4912 zł - 1,2034 zł | 140 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10186534 | 0,4639 zł - 1,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,2685 zł - 0,658 zł | 2320 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2786 zł - 0,6826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,6434 zł - 1,5764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4064 zł - 0,9958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6089 zł - 1,492 zł | 2976 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,1519 zł - 2,8221 zł | 1250 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8416 zł - 2,062 zł | 28 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,7421 zł - 3,9207 zł | 1280 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,8752 zł - 7,0444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| 0,4325 zł - 0,9888 zł | 5980 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 3,365 zł - 8,2442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| 2,7206 zł - 6,6655 zł | 450 Na stanie |
Szary
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,4006 zł - 13,2316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować