Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7251 zł - 1,5236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4325 zł - 1,4076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,5416 zł - 6,227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 6,2288 zł - 15,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PE
|
2.992 in
76.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 1,5052 zł - 3,6879 zł | 1080 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 15,8464 zł - 38,8238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PE
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,476 zł - 6,0662 zł | 540 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
||
| 3,6253 zł - 8,8821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 0,7516 zł - 1,4006 zł | 1000 Na stanie |
Biały
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,4801 zł - 3,1941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 3,9496 zł - 9,6767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
| 2,8773 zł - 7,0494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 2,7922 zł - 6,8409 zł | 315 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 3,5703 zł - 3,9273 zł | 100 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
4 in
101.6 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 5,3636 zł - 13,141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 5,1489 zł - 12,6148 zł | 125 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
3.524 in
89.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
||
| 3,8422 zł - 9,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 4,3016 zł - 10,5391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Żółty
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 3,2217 zł - 7,8933 zł | 450 Na stanie |
Żółty
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
| 0,7087 zł - 2,0881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować