Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1881 zł - 0,2927 zł | 1800 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,1276 zł - 0,1985 zł | 12000 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 284 Na stanie |
Czarny
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,1243 zł - 0,1934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,226 zł - 0,3516 zł | 7000 Na stanie |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,3129 zł - 0,4868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,344 zł - 0,5351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować