Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | D | Rodzaj komponentu | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Na stanie |
Brązowy
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 1,001 zł - 1,001 zł | 5927 Na stanie |
Szary
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 1,2208 zł - 1,2208 zł | 6750 Na stanie |
Naturalny
|
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 0,4596 zł - 0,4596 zł | 138000 Na stanie |
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 0,3116 zł - 0,3116 zł | 25650 Na stanie |
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | 6250 Na stanie |
Biały
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 0,3188 zł - 0,3188 zł | 114500 Na stanie |
Naturalny
|
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 0,9163 zł - 0,9163 zł | 91185 Na stanie |
Naturalny
|
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 0,4596 zł - 0,4596 zł | 9500 Na stanie |
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 0,7899 zł - 0,7899 zł | 32500 Na stanie |
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 0,675 zł - 0,675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 0,415 zł - 0,415 zł | 21000 Na stanie |
Szary
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 0,5055 zł - 0,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 0,415 zł - 0,415 zł | 101820 Na stanie |
Biały
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 0,5673 zł - 0,5673 zł | 10547 Na stanie |
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 0,573 zł - 0,573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 22000 Na stanie |
Szary
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 0,5543 zł - 0,5543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Beżowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
| 0,5543 zł - 0,5543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Brązowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować