Menu Search

Kieszenie na dokumenty

Na stanie

Kieszenie na dokumenty są miejscem do umieszczenia dokumentów, które muszą być łatwo dostępne na osłonach maszyn, panelach elektrycznych i w podobnych miejscach. Uchwyty są wyposażone w paski taśmy samoprzylepnej, które ułatwiają szybkie mocowanie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne zastosowania Całkowita długość Materiał Głębokość całkowita Szerokość całkowita Kup
12,8311 zł - 17,9635 zł 17 Na stanie
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
15,1722 zł - 21,2411 zł 852 Na stanie
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Kieszeń na dokumenty 212.0 mm

10128725

Przedział cen netto
17,9635 zł - 12,8311 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Beżowy
  • Pełny materiał
    Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Długość do środka otworu
    60.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    6.0 mm
ABS Kieszeń na dokumenty 234.0 mm

10128688

Przedział cen netto
21,2411 zł - 15,1722 zł

Zapasy magazynowe
852 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Beżowy
  • Pełny materiał
    Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Długość do środka otworu
    70.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    6.0 mm