Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kiwaki przezroczyste sprawiają wrażenie, że drukowane materiały unoszą się swobodnie w powietrzu, stale się poruszając. Te kiwaki są mocowane do płaskich lub nierównych powierzchni za pomocą przylepnej pianki lub folii.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Rodzaj warstwy klejącej | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10388679 | 0,3564 zł - 0,8021 zł | 1000 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Guma
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 10379868 | 1,0858 zł - 1,0858 zł | 900 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 10379875 | 1,8097 zł - 1,8097 zł | 1100 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 1,7666 zł - 1,7666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,1562 zł - 1,1562 zł | 100 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10388662 | 0,3205 zł - 0,3205 zł | 21092 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Folia
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować