Menu Search

Kliny do rur

Na stanie

Pipe Chocks are used to secure pipes during transportation and storage. Secured with nails for easier installation.

  • Kliny do rur stosuje się zwykle do zabezpieczania rur na czas transportu i przechowywania w stosach.
  • Mocuje się je gwoździami, które dla wygody są dołączone do produktu.
Materiał: LDPE Kolor: Pomarańczowy Grupa SR: SR1178

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność L H W Kup
23,6843 zł - 23,6843 zł 4 Na stanie
203.2 mm
76.2 mm
88.9 mm
9,8816 zł - 9,8816 zł 50 Na stanie
114.3 mm
50.8 mm
69.9 mm
Kliny do rur 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) LDPE Pomarańczowy

10287682

Przedział cen netto
23,6843 zł - 23,6843 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Pomarańczowy
  • Materiał
    LDPE
  • H
    76.2 mm
  • L
    203.2 mm
  • W
    88.9 mm
Kliny do rur 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) LDPE Pomarańczowy

10287675

Przedział cen netto
9,8816 zł - 9,8816 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Pomarańczowy
  • Materiał
    LDPE
  • H
    50.8 mm
  • L
    114.3 mm
  • W
    69.9 mm