Menu Search

Klips do kabli płaskich

Na stanie

Zaciski kabli płaskich służą do zaciskania kabli płaskich. Są wyposażone w warstwę wysokiej jakości taśmy samoprzylepnej. Mocowanie boczne ułatwia dostęp. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
18 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość wewnętrzna Długość ramienia zacisku Kup
10245798 0,8861 zł - 0,8861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10245774 0,5903 zł - 0,5903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,3142 zł - 1,3142 zł 5000 Na stanie
3,8927 zł - 3,8927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
10.7 mm
1,0872 zł - 1,0872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,7152 zł - 0,7152 zł 4900 Na stanie
2.7 mm
0,8787 zł - 0,8787 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
12.5 mm
1,9246 zł - 1,9246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
10.67 mm
0,7009 zł - 0,7009 zł 3000 Na stanie
6.4 mm
22.35 mm
10108291 0,5127 zł - 0,5127 zł 90 Na stanie
6.4 mm
22.3 mm
1,2984 zł - 1,2984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
12.3 mm
0,6879 zł - 0,6879 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,2984 zł - 1,2984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
0,8158 zł - 0,8158 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
1,0513 zł - 1,0513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
1,1734 zł - 1,1734 zł 593 Na stanie
3.2 mm
1,3472 zł - 1,3472 zł 400 Na stanie
4.6 mm
12.5 mm
1,5368 zł - 1,5368 zł 1000 Na stanie
6.4 mm
22.35 mm
Zacisk kabli płaskich 28.0 mm 24.0 mm Szary PVC

10245798

Przedział cen netto
0,8861 zł - 0,8861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk kabli płaskich 15.0 mm 24.0 mm Szary PVC

10245774

Przedział cen netto
0,5903 zł - 0,5903 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk kabli płaskich Wciskane 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523

Przedział cen netto
1,3142 zł - 1,3142 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Push In
  • Wysokość całkowita
    16.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk kabli płaskich Bez kleju 14.3 mm Noryl

10152027

Przedział cen netto
3,8927 zł - 3,8927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Without Adhesive
  • Długość ramienia zacisku
    10.7 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Biały
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Zacisk kabli płaskich 14.3 mm Naturalny Nylon 6/6

10001516

Przedział cen netto
1,0872 zł - 1,0872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    15.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk kabli płaskich Klej 2.7 mm 24.9 mm PA

10001530

Przedział cen netto
0,7152 zł - 0,7152 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość wewnętrzna
    2.7 mm
  • Wysokość całkowita
    5.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
Zacisk kabli płaskich Bez kleju 14.3 mm PPE/PS

10001486

Przedział cen netto
0,8787 zł - 0,8787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Without Adhesive
  • Długość ramienia zacisku
    12.5 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    4.6 mm
  • Kolor
    Biały
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Zacisk kabli płaskich 25.4 mm 10.67 mm Biały PPE;PS

10001493

Przedział cen netto
1,9246 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość podstawy
    14.29 mm
  • Długość ramienia zacisku
    10.67 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Biały
Zacisk kabli płaskich 25.4 mm 22.35 mm Szary PVC

10001509

Przedział cen netto
0,7009 zł - 0,7009 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość podstawy
    26.97 mm
  • Długość ramienia zacisku
    22.35 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Szary
Zacisk kabli płaskich Bez kleju 27.0 mm PVC

10108291

Przedział cen netto
0,5127 zł - 0,5127 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Without Adhesive
  • Długość ramienia zacisku
    22.3 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Zacisk kablowy 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10014752

Przedział cen netto
1,2984 zł - 1,2984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość ramienia zacisku
    12.3 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    1.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    2.5 mm
Zacisk kabli płaskich 20.0 mm 24.0 mm Szary PVC

10245781

Przedział cen netto
0,6879 zł - 0,6879 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk kabli płaskich 3.2 mm 6.4 mm Naturalny Nylon 6/6

10024690

Przedział cen netto
1,2984 zł - 1,2984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość wewnętrzna
    3.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Adhesive Material
    Akryl
Zacisk kabli płaskich 3.2 mm 15.9 mm Naturalny Nylon 6/6

10024706

Przedział cen netto
0,8158 zł - 0,8158 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość wewnętrzna
    3.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    15.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kabli płaskich;Śruba;6.4 mm;UL94 V-2;Nylon 6/6

10024683

Przedział cen netto
1,0513 zł - 1,0513 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Wysokość wewnętrzna
    3.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kabli płaskich Klej 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Przedział cen netto
1,1734 zł - 1,1734 zł

Zapasy magazynowe
593 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość wewnętrzna
    3.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Zacisk kabli płaskich Klej 14.3 mm Noryl

10108284

Przedział cen netto
1,3472 zł - 1,3472 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość ramienia zacisku
    12.5 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    4.6 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Akryl
Zacisk kabli płaskich 25.4 mm 22.35 mm Biały PPE;PS

10108307

Przedział cen netto
1,5368 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość podstawy
    26.97 mm
  • Długość ramienia zacisku
    22.35 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Kolor
    Biały