Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaciski POP są używane z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. W ofercie są zaciski standardowe, motylkowe oraz zaciski do uchwytów na wizytówki, dzięki czemu można je dopasować do różnych zastosowań i elementów o różnych rozmiarach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość główki | Maks. chwyt | Rodzaj łba | Długość łba | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1365 zł - 10,1344 zł | 304 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zacisk
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 3,1598 zł - 7,7415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zacisk
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 2,5709 zł - 2,5709 zł | 400 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zacisk
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 3,0018 zł - 7,3545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zacisk
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 1,4362 zł - 3,5189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Stojak na wizytówki
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować