Menu Search

Klips POP — podstawy

Na stanie

Podstawy klipsów POP są używane z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. Te podstawy są dostępne w wersjach wolnostojących, samoprzylepnych i magnetycznych, dzięki czemu można je dopasować do konkretnego zastosowania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wariant podstawy Typ podstawy Wysokość podstawy Średnica podstawy Kup
8,2272 zł - 8,2272 zł 295 Na stanie
Magnetic Base
Magnetic Base
23.0 mm
20.0 mm
Klips POP Podstawa z magnesem 23.0 mm PS Przezroczysty

10395103

Przedział cen netto
8,2272 zł - 8,2272 zł

Zapasy magazynowe
295 Na stanie
Atrybuty
  • Wariant podstawy
    Magnetic Base
  • Typ podstawy
    Magnetic Base
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polistyren
  • Średnica podstawy
    20.0 mm