Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10162118
NM-8-F8
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 14,2641 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.5 in |
|---|---|
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 12.7 mm |
| Szerokość całkowita | 0.5 in |
| Szerokość całkowita | 12.7 mm |
| Średnica otworu | 5.2 mm |
| Średnica otworu | 0.205 in |
| Materiał zacisku | Nylon stabilizowany cieplnie |
| Materiał wkładki | Anodyzowane aluminium |
| Powłoka | Anodowane |
| Kolor | Zielony |
| Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Nylon stabilizowany cieplnie, anodyzowane aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować