Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7306 zł - 0,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,2112 zł - 4,2112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,5936 zł - 2,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7306 zł - 0,7306 zł | 3000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7306 zł - 0,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8687 zł - 0,8687 zł | 800 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,2112 zł - 4,2112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8687 zł - 0,8687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8687 zł - 0,8687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7818 zł - 0,9556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7306 zł - 0,7306 zł | 1500 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,8108 zł - 4,8108 zł | 391 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,5936 zł - 2,5936 zł | 185 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10000205 | 0,8687 zł - 0,8687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
7,1953 zł - 7,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,6953 zł - 3,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,6953 zł - 3,6953 zł | 62 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
14,1308 zł - 14,1308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1514 zł - 3,1514 zł | 990 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
14,5307 zł - 14,5307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować