Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8328 zł - 6,8328 zł | 440 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1514 zł - 3,1514 zł | 1000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6953 zł - 3,6953 zł | 860 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1514 zł - 3,1514 zł | 1000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 12,731 zł - 12,731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 3,2211 zł - 3,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 11,3979 zł - 11,3979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 3,2211 zł - 3,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,7306 zł - 0,7306 zł | 1000 Na stanie |
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8687 zł - 0,8687 zł | 900 Na stanie |
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,5936 zł - 2,5936 zł | 300 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7306 zł - 0,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,2112 zł - 4,2112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,2112 zł - 4,2112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,9283 zł - 2,9283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 4,4901 zł - 4,4901 zł | 250 Na stanie |
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować