Mocny i wytrzymały materiał odpowiedni do elastycznych połączeń pomiędzy elementami i różnymi innymi produktami technicznymi. Nadają się do zawieszania zacisków, łożysk, kół zębatych itp.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Szerokość pasa | Szerokość koła | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,6727 zł - 5,0871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
3,1375 zł - 5,9651 zł | 25 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,0742 zł - 12,3564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10,4305 zł - 10,4305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować