Menu Search

Kółka

Na stanie

Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.

Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
51 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kółka Kolor Materiał koła Nośność Kup
6,7074 zł - 6,7074 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Biały
PA
80.0 kg
9,3789 zł - 9,3789 zł 48 Na stanie
75.0 mm
Biały
PA
80.0 kg
31,2248 zł - 31,2248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
Biały
PA
122.0 kg
2,4273 zł - 2,4273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Czarny
PP
24.5 kg
4,7253 zł - 7,9386 zł 303 Na stanie
50.0 mm
Czarny
Polimer termoplastyczny
15.0 kg
643,184 zł - 771,8208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
200.0 mm
Czerwony
Żeliwo
968.7 kg
9,3789 zł - 9,3789 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Szary
Plastik
60.0 kg
95,6594 zł - 133,9232 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
260.0 mm
Czarny
Plastik
100.0 kg
238,6823 zł - 400,9862 zł 6 Na stanie
125.0 mm
Czerwony
Żeliwo
305.9 kg
6,9229 zł - 11,6304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Czerwony
PA
50.1 kg
433,644 zł - 520,3728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
175.0 mm
Czerwony
Żeliwo
662.8 kg
8,273 zł - 8,273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Szary
Plastik
60.0 kg
32,5893 zł - 32,5893 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Czarny
Plastik
60.0 kg
4,6679 zł - 4,6679 zł 74 Na stanie
63.0 mm
Czarny
Plastik
60.0 kg
19,2031 zł - 32,2613 zł 28 Na stanie
100.0 mm
Czarny
Stal
70.0 kg
77,7031 zł - 77,7031 zł 24 Na stanie
100.0 mm
Niebieski
Plastik
152.3 kg
32,5894 zł - 54,7501 zł 10 Na stanie
125.0 mm
Czarny
Stal
110.0 kg
14,7506 zł - 24,7811 zł 41 Na stanie
80.0 mm
Czarny
Stal
50.0 kg
12,7255 zł - 12,7255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Czarny
Plastik
70.0 kg
9,0342 zł - 9,0342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Czarny
PP
50.1 kg
  • z 3
Koło 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Biały

10270424

Przedział cen netto
6,7074 zł - 6,7074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    80.0 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Biały

10270417

Przedział cen netto
9,3789 zł - 9,3789 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    80.0 kg
  • Średnica kółka
    75.0 mm
  • Szerokość koła
    23.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Biały

10209288

Przedział cen netto
31,2248 zł - 31,2248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    122.0 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Koło 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Czarny

10209295

Przedział cen netto
2,4273 zł - 2,4273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polipropylen
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    24.5 kg
  • Średnica kółka
    40.0 mm
  • Szerokość koła
    17.0 mm
Koło 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Polimer termoplastyczny Czarny

10292358

Przedział cen netto
7,9386 zł - 4,7253 zł

Zapasy magazynowe
303 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polimer termoplastyczny
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    15.0 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    11.8 mm
Koło 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Żeliwo Czerwony

10209189

Przedział cen netto
771,8208 zł - 643,184 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Żeliwo
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    968.7 kg
  • Średnica kółka
    200.0 mm
  • Szerokość koła
    50.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Szary

10270455

Przedział cen netto
9,3789 zł - 9,3789 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Czarny

10278147

Przedział cen netto
133,9232 zł - 95,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    100.0 kg
  • Średnica kółka
    260.0 mm
  • Szerokość koła
    85.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Żeliwo Czerwony

10209158

Przedział cen netto
400,9862 zł - 238,6823 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Żeliwo
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    305.9 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    30.0 mm
Koło 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Czerwony

10209103

Przedział cen netto
11,6304 zł - 6,9229 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid 6
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    50.1 kg
  • Średnica kółka
    40.0 mm
  • Szerokość koła
    18.0 mm
Koło 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Żeliwo Czerwony

10209172

Przedział cen netto
520,3728 zł - 433,644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Żeliwo
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    662.8 kg
  • Średnica kółka
    175.0 mm
  • Szerokość koła
    40.0 mm
Koło 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Szary

10270448

Przedział cen netto
8,273 zł - 8,273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    60.0 mm
  • Szerokość koła
    20.0 mm
Koło 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Czarny

10270493

Przedział cen netto
32,5893 zł - 32,5893 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    60.0 mm
  • Szerokość koła
    20.0 mm
Koło 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Czarny

10270516

Przedział cen netto
4,6679 zł - 4,6679 zł

Zapasy magazynowe
74 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    63.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Stal Czarny

10270370

Przedział cen netto
32,2613 zł - 19,2031 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    70.0 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    30.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Niebieski

10209202

Przedział cen netto
77,7031 zł - 77,7031 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Niebieski
  • Nośność
    152.3 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    36.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Stal Czarny

10270387

Przedział cen netto
54,7501 zł - 32,5894 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    110.0 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    37.5 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stal Czarny

10270363

Przedział cen netto
24,7811 zł - 14,7506 zł

Zapasy magazynowe
41 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    50.0 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    25.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastik Czarny

10270486

Przedział cen netto
12,7255 zł - 12,7255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    70.0 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    30.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Czarny

10209325

Przedział cen netto
9,0342 zł - 9,0342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polipropylen
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    50.1 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    21.5 mm