10269497
491041
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 7 | 81,9704 zł |
8 - 15 | 58,5503 zł |
16 + | 48,7919 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiał koła | Plastik |
---|---|
Materiał obudowy kółka | Stal |
Kolor | Szary |
Rodzaj kółka | Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem |
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
Nośność | 80.0 kg |
Nośność | 80.0 kg |
Szerokość koła | 1.102 in |
Szerokość koła | 28.0 mm |
Średnica kółka | 100.0 mm |
Średnica kółka | 3.937 in |
Pełny materiał obudowy kółka | Stal |
Wykończenie obudowy kółka | Ocynk |
Wysokość całkowita | 134.0 mm |
Wysokość całkowita | 5.276 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować