Menu Search

Kółko 75.0 mm 60.0 kg Otwór pod śrubę Ciemnoszary

Czarne kółko z otworem na śrubę, z hamulcem, wykonane z gumy termoplastycznej. Do zastosowań wymagających niskich, mocnych kół.
Numer produktu Essentra:

10269596

Numer produktu produkcyjny:

491051

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 15 52,1012 zł
16 - 31 37,2151 zł
32 + 31,0126 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 32

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

52,10 zł

1 x 52,1012 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Ciemnoszary
Rodzaj kółka Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
Rodzaj mocowania Bolt Hole
Nośność 60.0 kg
Szerokość koła 24.0 mm
Średnica kółka 75.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Wykończenie obudowy kółka Ocynk
Wysokość całkowita 106.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt