10277799
494743
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 23,9422 zł |
50 - 99 | 17,1015 zł |
100 + | 14,2513 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiał koła | Plastik |
---|---|
Materiał obudowy kółka | Stal |
Kolor | Szary |
Rodzaj kółka | Kółko z otworem pod śrubę |
Rodzaj mocowania | Bolt Hole |
Nośność | 35.0 kg |
Nośność | 35.0 kg |
Szerokość koła | 18.5 mm |
Szerokość koła | 0.728 in |
Średnica kółka | 1.969 in |
Średnica kółka | 50.0 mm |
Pełny materiał obudowy kółka | Stal |
Wykończenie obudowy kółka | Ocynk |
Wysokość całkowita | 67.5 mm |
Wysokość całkowita | 2.657 in |
Kod towaru | 4016999190 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować