Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769 ,SR1547
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,7834 zł - 43,3162 zł | 2 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
20,9586 zł - 35,2105 zł | 6 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
23,1897 zł - 38,9588 zł | 1 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
26,5504 zł - 44,6046 zł | 10 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
8,5291 zł - 14,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko podwójne skrętne bez osłony
|
Czarny
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
17,584 zł - 29,5412 zł | 21 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Czarny
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
11,058 zł - 18,5774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółko podwójne, trzpień radełkowany
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
|
||
41,3595 zł - 69,4839 zł | 48 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
Szary
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
228,30 zł - 383,544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Szary
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
17,3191 zł - 29,0961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Czarny
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
5,8845 zł - 9,8861 zł | 75 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
|
||
11,1695 zł - 18,7648 zł | 36 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Czarny
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
15,2413 zł - 25,6055 zł | 3 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Szary
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
181,6415 zł - 305,1578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Szary
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
9,3536 zł - 15,7141 zł | 20 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Skrętne kółko przemysłowe podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
10292334 | 135,1923 zł - 227,123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółko z trzpieniem radełkowanym
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
|
|
6,4537 zł - 10,8423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Skrętne kółko przemysłowe podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
7,8895 zł - 13,2543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne skrętne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
252,5635 zł - 424,3067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
Szary
|
Tworzywo termoplastyczne
|
|
||
22,4088 zł - 37,6469 zł | 4 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne obrotową płytką bez hamulca
|
Czarny
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować