Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,1471 zł - 180,0071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 86,3783 zł - 145,1156 zł | 2 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
|
||
| 322,2886 zł - 386,7463 zł | 2 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 17,6519 zł - 29,6553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 46,5214 zł - 78,1559 zł | 18 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
|
||
| 29,2859 zł - 49,2003 zł | 30 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 86,2437 zł - 86,2437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 338,3521 zł - 338,3521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
| 367,7029 zł - 367,7029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 259,5946 zł - 259,5946 zł | 1 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 43,4477 zł - 72,9921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 43,4477 zł - 72,9921 zł | 5 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 116,4457 zł - 116,4457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 55,5556 zł - 93,3334 zł | 15 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 39,9862 zł - 39,9862 zł | 61 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 56,5035 zł - 56,5035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 26,0659 zł - 26,0659 zł | 67 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 21,2139 zł - 21,2139 zł | 3 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 62,1625 zł - 104,433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 106,0991 zł - 106,0991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować