Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,0076 zł - 272,1728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
71.4 kg
71.4 kg
|
||
| 50,3119 zł - 84,524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 765,9178 zł - 919,1013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 17,7792 zł - 29,8692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 619,0678 zł - 619,0678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 444,2451 zł - 533,0942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 34,4848 zł - 57,9345 zł | 40 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 23,4268 zł - 39,357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 54,4952 zł - 91,552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 940,7265 zł - 1 128,8718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 23,2037 zł - 38,9822 zł | 27 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,3289 zł - 15,6725 zł | 48 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 65,7066 zł - 110,3872 zł | 42 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 356,9931 zł - 356,9931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 121,9031 zł - 121,9031 zł | 6 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 313,6359 zł - 313,6359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.89 in
175.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 204,21 zł - 204,21 zł | 1 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 38,8216 zł - 38,8216 zł | 65 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 83,7318 zł - 83,7318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 56,9913 zł - 95,7454 zł | 1 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować