Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
227,1705 zł - 227,1705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
252,0336 zł - 252,0336 zł | 1 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
60,3519 zł - 101,3913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
88,1475 zł - 88,1475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
|
||
54,8578 zł - 54,8578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
48,3596 zł - 48,3596 zł | 1 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
24,2913 zł - 24,2913 zł | 8 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
84,3505 zł - 84,3505 zł | 10 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
245,9583 zł - 245,9583 zł | 2 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
121,9031 zł - 121,9031 zł | 6 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
60,073 zł - 100,9227 zł | 13 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
23,1763 zł - 31,6974 zł | 26 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
42,1822 zł - 70,8661 zł | 30 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
48,527 zł - 81,5253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
35,5306 zł - 59,6915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
28,4329 zł - 47,7673 zł | 6 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
10277973 | 38,2777 zł - 64,3066 zł | 2 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|
60,9097 zł - 60,9097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
313,6359 zł - 313,6359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.89 in
175.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
224,2876 zł - 224,2876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować