Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
34,4848 zł - 57,9345 zł | 44 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
50,3119 zł - 84,524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
91,7628 zł - 106,1666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
9,3289 zł - 15,6725 zł | 48 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
77,5316 zł - 130,2531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
36,1442 zł - 60,7223 zł | 3 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
14,5441 zł - 24,4341 zł | 2 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
15,1856 zł - 25,5118 zł | 25 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
419,3262 zł - 503,1915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
10269220 | 25,1559 zł - 42,2619 zł | 6 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
21,0423 zł - 35,351 zł | 30 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
22,5483 zł - 37,8811 zł | 8 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
71,8004 zł - 120,6247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
486,7062 zł - 584,0475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
93,6654 zł - 157,358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
60,2961 zł - 101,2976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
1 118,8959 zł - 1 342,6751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
79,7292 zł - 111,6208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
82,2309 zł - 138,148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
119,8951 zł - 201,4238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować