Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
943,7525 zł - 1 132,503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
|
||
75,3841 zł - 126,6454 zł | 13 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
125,2813 zł - 175,3939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
76,9459 zł - 129,2692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
77,1133 zł - 129,5503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
252,0336 zł - 252,0336 zł | 1 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
204,21 zł - 204,21 zł | 1 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
356,9931 zł - 356,9931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
285,3207 zł - 285,3207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.89 in
175.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
650.0 kg
650.0 kg
|
||
227,1705 zł - 227,1705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
28,4329 zł - 47,7673 zł | 6 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
48,527 zł - 81,5253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
10277973 | 38,2777 zł - 64,3066 zł | 2 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|
94,6137 zł - 158,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
|
||
50,4374 zł - 84,7348 zł | 14 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
35,5306 zł - 59,6915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
328,4972 zł - 328,4972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
62,5552 zł - 62,5552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
313,6359 zł - 313,6359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.89 in
175.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
224,2876 zł - 224,2876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować