Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,972 zł - 438,433 zł | 2 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 154,5194 zł - 259,5926 zł | 10 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
|
||
| 133,5747 zł - 224,4055 zł | 14 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Fenol
|
|
||
| 187,7632 zł - 315,4422 zł | 4 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 134,6903 zł - 226,2797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 168,4918 zł - 283,0663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 115,9628 zł - 194,8175 zł | 8 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 174,4601 zł - 293,093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 117,2178 zł - 196,9259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
Tworzywo termoplastyczne
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 94,6416 zł - 158,9978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
Tworzywo termoplastyczne
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 149,8759 zł - 251,7915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
Polimer termoplastyczny
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 144,4515 zł - 242,6785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Płytka nieruchoma
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 96,1057 zł - 161,4577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
Fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 112,0443 zł - 188,2345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
Fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 162,6351 zł - 273,227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Plastik
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować