Menu Search

Kółka

Na stanie

Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.

Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
51 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kółka Kolor Materiał koła Nośność Kup
91,9224 zł - 91,9224 zł 3 Na stanie
260.0 mm
Czarny
Plastik
100.0 kg
159,2412 zł - 267,5252 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Czerwony
Żeliwo
163.1 kg
2,4869 zł - 2,4869 zł 216 Na stanie
50.0 mm
Czarny
Plastik
40.0 kg
2,6715 zł - 2,6715 zł 3456 Na stanie
50.0 mm
Biały
PA
55.0 kg
3,7918 zł - 3,7918 zł 38 Na stanie
60.0 mm
Biały
PA
60.0 kg
2,772 zł - 2,772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Czarny
PP
35.7 kg
30,5354 zł - 30,5354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
Szary
Plastik
81.6 kg
0,5093 zł - 1,1478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
Czarny
Polymer
10.0 kg
6,9372 zł - 6,9372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Szary
Plastik
25.5 kg
107,5492 zł - 107,5492 zł 12 Na stanie
125.0 mm
Niebieski
Plastik
203.1 kg
20,8118 zł - 34,9638 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
Czerwony
PA
61.2 kg
20,8118 zł - 20,8118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Szary
Plastik
81.6 kg
9,3645 zł - 9,3645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
Szary
Plastik
61.2 kg
10,7434 zł - 10,7434 zł 28 Na stanie
80.0 mm
Szary
Plastik
61.2 kg
3,8492 zł - 6,4667 zł 1167 Na stanie
40.0 mm
Czarny
Mosiądz
12.0 kg
5,5584 zł - 5,5584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Szary
Plastik
40.8 kg
32,0149 zł - 53,785 zł 100 Na stanie
45.0 mm
Czarny
PP
15.0 kg
9,123 zł - 9,123 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Biały
PA
90.0 kg
32,0149 zł - 53,785 zł 2 Na stanie
45.0 mm
Czarny
PP
15.0 kg
205,0301 zł - 344,4505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Czerwony
Żeliwo
229.4 kg
  • z 3
Koło 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Czarny

10278123

Przedział cen netto
91,9224 zł - 91,9224 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    100.0 kg
  • Średnica kółka
    260.0 mm
  • Szerokość koła
    85.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Żeliwo Czerwony

10209134

Przedział cen netto
267,5252 zł - 159,2412 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Żeliwo
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    163.1 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    25.0 mm
Koło 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastik Czarny

10270509

Przedział cen netto
2,4869 zł - 2,4869 zł

Zapasy magazynowe
216 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    40.0 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    19.0 mm
Koło 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Biały

10270394

Przedział cen netto
2,6715 zł - 2,6715 zł

Zapasy magazynowe
3456 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    55.0 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    17.0 mm
Koło 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Biały

10270400

Przedział cen netto
3,7918 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    60.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Czarny

10209301

Przedział cen netto
2,772 zł - 2,772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polipropylen
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    35.7 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    18.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plastik Szary

10209271

Przedział cen netto
30,5354 zł - 30,5354 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    81.6 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Koło 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Czarny

10292303

Przedział cen netto
1,1478 zł - 0,5093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polimer termoplastyczny
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    10.0 kg
  • Średnica kółka
    35.0 mm
  • Szerokość koła
    10.0 mm
Koło 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Plastik Szary

10209226

Przedział cen netto
6,9372 zł - 6,9372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    25.5 kg
  • Średnica kółka
    40.0 mm
  • Szerokość koła
    18.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Plastik Niebieski

10209219

Przedział cen netto
107,5492 zł - 107,5492 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Niebieski
  • Nośność
    203.1 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    36.0 mm
Koło 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Czerwony

10209127

Przedział cen netto
34,9638 zł - 20,8118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid 6
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    61.2 kg
  • Średnica kółka
    63.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plastik Szary

10209264

Przedział cen netto
20,8118 zł - 20,8118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    81.6 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Koło 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Plastik Szary

10209240

Przedział cen netto
9,3645 zł - 9,3645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    61.2 kg
  • Średnica kółka
    63.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Plastik Szary

10209257

Przedział cen netto
10,7434 zł - 10,7434 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    61.2 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Koło 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Mosiądz Czarny

10292341

Przedział cen netto
6,4667 zł - 3,8492 zł

Zapasy magazynowe
1167 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polimer termoplastyczny
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    12.0 kg
  • Średnica kółka
    40.0 mm
  • Szerokość koła
    9.6 mm
Koło 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Plastik Szary

10209233

Przedział cen netto
5,5584 zł - 5,5584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    40.8 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    18.0 mm
Kółko obrotowe 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Przedział cen netto
53,785 zł - 32,0149 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polipropylen
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    15.0 kg
  • Średnica kółka
    45.0 mm
  • Szerokość koła
    28.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Biały

10270431

Przedział cen netto
9,123 zł - 9,123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    90.0 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Kółka baryłkowe Płyta kwadratowa 45.0 mm 15.0 kg PP Czarny

10292280

Przedział cen netto
53,785 zł - 32,0149 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polipropylen
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    15.0 kg
  • Średnica kółka
    45.0 mm
  • Szerokość koła
    28.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Żeliwo Czerwony

10209141

Przedział cen netto
344,4505 zł - 205,0301 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Żeliwo
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    229.4 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    30.0 mm