Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,273 zł - 8,273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 18,4419 zł - 18,4419 zł | 286 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,5099 zł - 4,5099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 12,1366 zł - 20,3895 zł | 88 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czerwony
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 5,3573 zł - 5,3573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 79,1538 zł - 132,9784 zł | 2 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10,4992 zł - 10,4992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 339,6246 zł - 407,5495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 8,273 zł - 8,273 zł | 44 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Ciemnoszary
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 68,6832 zł - 68,6832 zł | 44 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Niebieski
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 3,3739 zł - 5,6681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny; szary
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować