Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
25,644 zł - 25,644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
Naturalny
46.0 mm
Silikon
25.0 mm
Bez uchwytu
3
0,967 zł - 0,967 zł 3300 Na stanie
4.8 mm
Naturalny
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
Bez uchwytu
3
6,3308 zł - 6,3308 zł 300 Na stanie
23.8 mm
Naturalny
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
4,9363 zł - 4,9363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Czarny
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
Bez uchwytu
3
0,8464 zł - 0,8464 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
Bez uchwytu
3
1,5478 zł - 1,5478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
Czarny
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
Bez uchwytu
3
0,8224 zł - 0,8224 zł 4000 Na stanie
3.2 mm
Naturalny
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
Bez uchwytu
3
10374436 6,0798 zł - 6,0798 zł 335 Na stanie
23.0 mm
Naturalny
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
1,9661 zł - 1,9661 zł 1600 Na stanie
11.1 mm
Czarny
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
Bez uchwytu
3
0,1872 zł - 0,2272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Czarny
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
Bez uchwytu
3
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.3 mm
Czarny
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
Bez uchwytu
3
43,3535 zł - 43,3535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.9 mm
Czarny
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
Bez uchwytu
3
0,8444 zł - 1,0471 zł 6900 Na stanie
1.2 mm
Naturalny
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
Bez uchwytu
3
5,2292 zł - 5,2292 zł 70 Na stanie
23.8 mm
Czarny
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
Bez uchwytu
3
11,6204 zł - 13,7508 zł 369 Na stanie
50.0 mm
Czarny
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
Bez uchwytu
3
5,1455 zł - 5,1455 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.3 mm
Naturalny
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
2,1614 zł - 2,1614 zł 200 Na stanie
12.7 mm
Naturalny
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
1,506 zł - 1,506 zł 12400 Na stanie
6.4 mm
Naturalny
11.1 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
1,492 zł - 1,492 zł 500 Na stanie
6.5 mm
Pomarańczowy
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
Bez uchwytu
2
0,5048 zł - 0,5048 zł 3000 Na stanie
0.8 mm
Naturalny
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
Bez uchwytu
3
  • z 9
Stożkowa zaślepka maskująca 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikon Naturalny

10186091

Przedział cen netto
25,644 zł - 25,644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Naturalny

10242391

Przedział cen netto
0,967 zł - 0,967 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242452

Przedział cen netto
6,3308 zł - 6,3308 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377574

Przedział cen netto
4,9363 zł - 4,9363 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249369

Przedział cen netto
0,8464 zł - 0,8464 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Czarny

10249437

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Naturalny

10242384

Przedział cen netto
0,8224 zł - 0,8224 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10374436

Przedział cen netto
6,0798 zł - 6,0798 zł

Zapasy magazynowe
335 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377543

Przedział cen netto
1,9661 zł - 1,9661 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10249284

Przedział cen netto
0,2272 zł - 0,1872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249543

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Czarny

10249628

Przedział cen netto
43,3535 zł - 43,3535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10248959

Przedział cen netto
1,0471 zł - 0,8444 zł

Zapasy magazynowe
6900 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249482

Przedział cen netto
5,2292 zł - 5,2292 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Czarny

10249703

Przedział cen netto
13,7508 zł - 11,6204 zł

Zapasy magazynowe
369 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10374399

Przedział cen netto
5,1455 zł - 5,1455 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242421

Przedział cen netto
2,1614 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 6.5 mm 11.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242575

Przedział cen netto
1,506 zł - 1,506 zł

Zapasy magazynowe
12400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Pomarańczowy

10293263

Przedział cen netto
1,492 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Naturalny

10242353

Przedział cen netto
0,5048 zł - 0,5048 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny