High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,7851 zł - 36,7851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturalny
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
1,6175 zł - 1,6175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
1,9661 zł - 1,9661 zł | 600 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
7,3487 zł - 7,3487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturalny
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
1,9382 zł - 1,9382 zł | 4400 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturalny
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,3692 zł - 0,4596 zł | 2000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
23,1758 zł - 23,1758 zł | 16 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturalny
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,1247 zł - 0,1523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
30,1062 zł - 30,1062 zł | 5 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
3,6674 zł - 3,6674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.72 in
18.3 mm
|
Czarny
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
1,8964 zł - 1,8964 zł | 15000 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
10374436 | 6,0798 zł - 6,0798 zł | 335 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturalny
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
|
11,9644 zł - 11,9644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.469 in
37.3 mm
|
Czarny
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
9,4544 zł - 9,4544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturalny
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
1,14 zł - 1,14 zł | 3000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
7,781 zł - 7,781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturalny
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,8224 zł - 0,8224 zł | 13000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
5,1455 zł - 5,1455 zł | 400 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturalny
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
4,9363 zł - 4,9363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
10,1237 zł - 10,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.311 in
33.3 mm
|
Czarny
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować