High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,3505 zł - 84,3505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.252 in
82.6 mm
|
Czarny
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,1394 zł - 0,1394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
11,1138 zł - 11,1138 zł | 1500 Na stanie |
1.406 in
35.7 mm
|
Czarny
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
15,6876 zł - 15,6876 zł | 100 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturalny
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
16,4266 zł - 16,4266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
6,8746 zł - 6,8746 zł | 445 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
1,8825 zł - 1,8825 zł | 10300 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
10249093 | 10,1795 zł - 10,1795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturalny
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
|
11,3787 zł - 11,3787 zł | 100 Na stanie |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturalny
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
30,1062 zł - 30,1062 zł | 5 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturalny
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | 6500 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturalny
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
2,6076 zł - 2,6076 zł | 2200 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturalny
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,1626 zł - 0,1988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,5075 zł - 0,5075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
23,1758 zł - 23,1758 zł | 16 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturalny
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
36,7851 zł - 36,7851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturalny
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,1247 zł - 0,1523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,6055 zł - 0,6055 zł | 3000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,5048 zł - 0,5048 zł | 3000 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
2,1335 zł - 2,1335 zł | 500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Pomarańczowy
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
Bez uchwytu
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować